Protection thermique moteur et libération du sens de marche
Le moteur raccordé doit être équipé d'un thermostat TH.
- En cas de pilotage par RS485, le TH est à raccorder comme suit.

[A] | Les deux sens de rotation sont autorisés. | |
[B] | Seule la rotation à gauche est autorisée. | |
[C] | Seule la rotation à droite est autorisée. |
- En cas de pilotage binaire, SEW-EURODRIVE recommande le branchement en série du thermostat TH et du contact du relais d'information "Prêt" (voir illustration suivante).
- Le signal d'information "Prêt" doit être surveillé par une commande externe.
- Dès que ce signal n'est plus présent, l'entraînement doit être coupé (bornes R
X6:11,12 et L
X6:9,10 = "0").