Proteção do motor e liberação do sentido de rotação
O motor conectado deve ser equipado com dispositivo TH.
- Em caso de controle através do RS485, o TH deve ser instalado da seguinte maneira:

[A] | Os dois sentidos de rotação são liberados. | |
[B] | Apenas sentido de rotação sentido anti-horário está liberado. | |
[C] | Apenas sentido de rotação sentido horário está liberado. |
- Em caso de controle digital, a SEW-EURODRIVE recomenda instalar o TH em série com o relé "Sinal de pronto para funcionar" (ver figura abaixo).
- O sinal de pronto para funcionar deve ser monitorado por um comando externo.
- Se o sinal de pronto para funcionar não estiver mais presente, o acionamento deve ser desligado (bornes R
X6:11,12 e L
X6:9,10 = "0").