Protección del motor y habilitación del sentido de giro
El motor conectado tiene que estar provisto de sondas TH.
- Para ejercer el control vía RS485, las sondas TH deben estar cableadas como se muestra a continuación:

[A] | Ambos sentidos de giro están habilitados. | |
[B] | Solo está habilitado el sentido de giro Giro a izquierdas. | |
[C] | Solo está habilitado el sentido de giro Giro a derechas. |
- En caso de control binario, SEW‑EURODRIVE recomienda conectar las sondas TH en serie con el relé "Señal de preparado" (véase la siguiente figura).
- La señal de preparado debe ser supervisada por un control externo.
- El accionamiento tiene que ser desconectado en cuanto la señal de preparado desaparezca (bornas R
X6:11,12 y L
X6:9,10 = "0").