Chave DIP
Na montagem próxima ao motor (rebaixada) do conversor MOVIMOT®, a chave DIP S1/5 deve estar na posição "ON", diferentemente do ajuste de fábrica:
S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Significado | Codificação digital | Proteção do motor | Nível de desempenho do motor | Frequência | Amortecimento sem carga | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
ON | 1 | 1 | 1 | 1 | Desligado | Motor | Variável (16, 8, 4 kHz) | Ligado |
OFF | 0 | 0 | 0 | 0 | Ligado | Ajustado | 4 kHz | Desligado |