Moteur avec option /MI
S'assurer que le module d'identification moteur adapté au moteur est bien inséré dans le variateur de vitesse MOVIMOT®, en fonction de sa classe d'efficacité énergétique.
Si un moteur ou un moteur frein (sans variateur de vitesse MOVIMOT®) a été commandé avec l'option /MI, le module d'identification moteur se trouve dans la boîte à bornes du moteur.