Descripción del funcionamiento

Funciones en combinación con las interfaces de bus de campo MF.. y MQ..:

  • En el montaje cercano al motor del variador MOVIMOT®, TH establece las bornas "R" y "L" a "0" en caso de sobretemperatura del motor.
  • La función especial 5 genera el fallo 84 al abrir las bornas "R" o "L" (sobretemperatura del motor).
  • El fallo 84 se indica mediante el parpadeo de una luz en el LED de estado del variador MOVIMOT®.
  • El fallo 84 generado también se transmite a través del bus de campo.

Funciones en combinación con las interfaces de bus de campo MQ..:

  • Ajuste de los parámetros de bus MOVIMOT® según Función especial 4.

Funciones en combinación con las interfaces de bus de campo MF..:

  • El potenciómetro f1 y los interruptores f2 y t1 están desactivados, y se aplican los siguientes valores:

Nombre

Valor

Rampa acel.

1 s

Rampa decel.

1 s

Frecuencia mínima

2 Hz

Frecuencia máxima

100 Hz

Límite de corriente

límite de corriente predeterminado

Tiempo de premagnetización

0,4 s

Tiempo de postmagnetización

0,2 s

Tiempo de retardo del dispositivo de vigilancia de velocidad

1 s

Tiempo de desbloqueo del freno

0 s

Compensación de deslizamiento

deslizamiento nominal del motor