Funktionsbeschreibung

Funktionen in Verbindung mit Feldbus-Schnittstellen MF.. und MQ..:

  • Bei motornaher Montage des MOVIMOT®-Umrichters setzt der TH die Klemmen "R" und "L" bei Motor-Übertemperatur auf "0".
  • Die Zusatzfunktion 5 generiert beim Öffnen der Klemmen "R" oder "L" den Fehler 84 (Übertemperatur Motor).
  • Die Anzeige des Fehlers 84 erfolgt durch ein Blinksignal der Status-LED am MOVIMOT®-Umrichter.
  • Der generierte Fehler 84 wird auch über den Feldbus übertragen.

Funktionen in Verbindung mit Feldbus-Schnittstellen MQ..:

  • MOVIMOT®-Busparametrierung gemäß Zusatzfunktion 4.

Funktionen in Verbindung mit Feldbus-Schnittstellen MF..:

  • Das Potenziometer f1 und die Schalter f2 und t1 werden deaktiviert, es gelten folgende Werte:

Name

Wert

Rampe auf

1 s

Rampe ab

1 s

Minimalfrequenz

2 Hz

Maximalfrequenz

100 Hz

Stromgrenze

Default-Stromgrenze

Vormagnetisierungszeit

0,4 s

Nachmagnetisierungszeit

0,2 s

Verzögerungszeit Drehzahlüberwachung

1 s

Bremsenöffnungszeit

0 s

Schlupfkompensation

Motor-Nennschlupf