功能描述
结合使用现场总线接口MF..和MQ..时的功能:
- 如近电机安装MOVIMOT®变频器,TH在电机过热时将端子“R”和“L”设为“0”。
- 附加功能5在打开端子“R”或“L”时产生故障84(电机过热)。
- 故障84通过MOVIMOT®上的状态LED指示灯发出闪烁信号来显示。
- 产生的故障84也通过现场总线进行传输。
结合使用现场总线接口MQ..时的功能:
- MOVIMOT®总线参数设置参见附加功能4。
结合使用现场总线接口MF..时的功能:
- 电位计f1及开关f2和t1被关闭,下列数值生效:
名称 | 数值 |
|---|---|
斜坡向上 | 1 s |
斜坡向下 | 1 s |
最低频率 | 2 Hz |
最高频率 | 100 Hz |
电流极限 | 默认电流极限 |
预磁化时间 | 0.4 s |
再磁化时间 | 0.2 s |
转速监视延迟时间 | 1 s |
制动器释放时间 | 0 s |
滑差补偿 | 电机额定滑差 |