故障84的触发条件

当下列所有条件均得到满足时,设备会产生故障84“电机过热”:

  • 标准MOVIMOT®电机保护功能通过DIP开关S1/5 = “ON”(开)被关闭。
  • 转向端子如下图所示通过TH与24 V相连。

现场总线分散控制器:

近电机安装
(通过选件P2.A):

  • 电机过热引起TH启动。两个转向端子的使能信号被取消。
  • 电源电压接通。

提示

如MOVIMOT®只接通24-V电源电压,设备不会产生故障。