Condiciones de disparo para fallo 84

El fallo 84 "Temperatura excesiva de motor", se produce cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

  • La función de protección del motor MOVIMOT® estándar está desactivada a través del interruptor DIP S1/5 = "ON".
  • Las bornas de sentido de giro están cableadas a través de una sonda TH a 24 V como muestra la figura siguiente.

Con distribuidor de campo:

Con montaje cercano al motor
con opción P2.A:

  • El TH se ha disparado debido a una sobretemperatura del motor. Así, se descarta la habilitación de las dos bornas de sentido de giro.
  • Hay tensión de red.

AVISO

Si en el variador MOVIMOT® solo hay tensión de alimentación de 24 V, no se produce el fallo.