Conditions de déclenchement du défaut 84
Le défaut 84 "Surtempérature moteur" est généré lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies.
- La fonction de protection thermique moteur MOVIMOT® standard est désactivée via l'interrupteur DIP S1/5 = "ON".
- Les bornes de sens de rotation sont raccordées au 24 V via thermostat TH tel que représenté dans les illustrations ci-dessous.
Avec module | En cas de montage à proximité du moteur avec option P2.A | ||
|
|
- La protection TH a déclenché en raison d'une surtempérature moteur. La libération des deux bornes de sens de rotation est par conséquent annulée.
- Tension réseau appliquée
REMARQUE