Condições para ativação da irregularidade 84
A irregularidade 84 "Sobretemperatura do motor" ocorre apenas se todas as condições seguintes forem cumpridas:
- A função de proteção do motor do MOVIMOT® padrão é desativada através da chave DIP S1/5 = "ON".
- Os bornes do sentido de rotação estão ligados conforme a figura abaixo, através de um TH em 24 V.
Para distribuidores de campo: | Para montagem próxima ao motor com opcional P2.A: | ||
|
|
- O TH foi acionado devido a um sobreaquecimento do motor. Desta forma, é desativada a liberação dos dois bornes de sentido de direção.
- A tensão de alimentação está presente.
INFORMAÇÃO