Descrição da função

Funções em conexão com interfaces fieldbus MF.. e MQ..:

  • Em caso de montagem do conversor MOVIMOT® próxima ao motor, o TH coloca os bornes "R" e "L" em "0" em caso de sobreaquecimento do motor.
  • A função adicional 5 gera a irregularidade 84 quando os terminais "R" ou "L" são abertos (sobretemperatura do motor).
  • A irregularidade 84 é indicada pelo LED de estado piscando no conversor MOVIMOT®.
  • A irregularidade 84 gerada também é transmitida pelo fieldbus.

Funções em conexão com interfaces fieldbus MQ..:

  • Parametrização do bus MOVIMOT® de acordo com a função especial 4.

Funções em combinação com interfaces fieldbus MF..:

  • O potenciômetro f1 e as chaves f2 e t1 são desativadas. São válidos os seguintes valores:

Nome

Valor

Rampa aceleração

1 s

Rampa de desaceleração

1 s

Frequência mínima

2 Hz

Frequência máxima

100 Hz

Limite de corrente

Limite de corrente padrão

Tempo de pré-magnetização

0.4 s

Tempo de pós-magnetização

0.2 s

Tempo de atraso da monitoração da rotação

1 s

Tempo de liberação do freio

0 s

Compensação do escorregamento

Escorregamento nominal do motor