Description

Fonctions disponibles avec interfaces bus de terrain MF.. et MQ..

  • En cas de montage à proximité du moteur du variateur MOVIMOT®, le thermostat TH met les bornes "R" et "L" à "0" en cas de surtempérature moteur.
  • En cas d'ouverture de la borne "R" ou "L", la fonction spéciale 5 génère le
    défaut 84 (surtempérature moteur).
  • Le défaut 84 est signalé par le clignotement de la diode d'état du variateur MOVIMOT®.
  • Le défaut 84 généré est également transmis via bus de terrain.

Fonctions disponibles avec interfaces le bus de terrain MQ..

  • Paramétrage par bus du MOVIMOT® selon fonction spéciale 4.

Fonctions disponibles avec interfaces bus de terrain MF..

  • Le potentiomètre f1 et les molettes f2 et t1 sont désactivés, les valeurs suivantes sont alors actives.

Nom

Valeur

Rampe acc.

1 s

Rampe déc.

1 s

Fréquence minimale

2 Hz

Fréquence maximale

100 Hz

Limite de courant

Limite de courant par défaut

Temps de prémagnétisation

0.4 s

Temps de post-magnétisation

0.2 s

Temporisation surveillance de vitesse

1 s

Temps de déblocage du frein

0 s

Compensation de glissement

Glissement nominal du moteur