Conexión del cable híbrido (cable del motor) en montaje cercano al motor
La siguiente imagen muestra la asignación de conductores del cable híbrido y las bornas correspondientes de la caja de conexiones del MOVIMOT® y del motor DR..:

MOVIMOT® Borna de conexión | Cable híbrido Color del conductor/denominación | Motor DR.. Borna de conexión | |
|---|---|---|---|
X2 | U1 | Negro/U1 | U1 |
V1 | Negro/V1 | V1 | |
W1 | Negro/W1 | W1 | |
X1 | 13 | Rojo/13 | 4a |
14 | Blanco/14 | 3a | |
15 | Azul/15 | 5a | |
X6 | 24 V | Negro/1 | 1b |
R o LConecte el cable TH conforme al sentido de giro requerido a la borna "R" (=> giro a derechas) o "L" (=> giro a izquierdas). | Negro/2 | 2b | |
Conexión a tierra (PE) | Verde/amarillo + extremo del apantallado (apantallado interior) | Conexión a tierra (PE) | |