Asignación de bornas admisible para las señales de sentido de giro (puentes en la caja de bornas)

Variante 1: "Giro dcha."

Variante 2: "Giro izda."

¡Tenga en cuenta la conexión correcta de "24V" y "⊥" y verifíquela mediante test!

[1]

Alimentación de 24 V orientada a la seguridad desde el dispositivo de desconexión de seguridad

[2]

Contactos de seguridad

[3]

Puente dentro de la caja de toma de conexiones (no se trata de un interruptor)