Variantes de câblage admissibles pour signaux de sens de rotation (ponts dans la boîte à bornes)

Variante 1 : "Rotation à droite"

Variante 2 : "Rotation à gauche"

Veiller au raccordement correct du "24V" et "⊥" et le vérifier par un test !

[1]

Alimentation 24 V de sécurité par dispositif de coupure sûre

[2]

Contacts de sécurité

[3]

Pont à l'intérieur du boîtier de raccordement (pas de commutateur)