Raccordement du câble hybride (câble moteur) en cas de montage à proximité du moteur

L'illustration suivante montre l'affectation du conducteur du câble hybride et les bornes correspondantes de l'embase de raccordement MOVIMOT® et du moteur DR.. .

Borne MOVIMOT®

 

Couleur de conducteur / marquage câble hybride

 

Borne moteur DR

 

X2

U1

Noir / U1

U1

V1

Noir / V1

V1

W1

Noir / W1

W1

X1

13

Rouge / 13

4a

14

Blanc / 14

3a

15

Bleu / 15

5a

X6

24 V

Noir / 1

1b

R ou L Raccorder le câble TH à la borne "R" (=> rotation à droite) ou "L" (=> rotation à gauche), en fonction du sens de rotation demandé.

Noir / 2

2b

Raccordement PE

Vert/jaune

+ extrémité de blindage (blindage intérieur)

Raccordement PE