Anschluss Hybridkabel (Motorkabel) bei motornaher Montage
Das folgende Bild zeigt die Aderbelegung des Hybridkabels und die zugehörigen Klemmen des MOVIMOT®-Anschlusskastens und des DR..-Motors:

MOVIMOT® Klemme | Hybridkabel Aderfarbe/Bezeichnung | DR..-Motor Klemme | |
|---|---|---|---|
X2 | U1 | schwarz/U1 | U1 |
V1 | schwarz/V1 | V1 | |
W1 | schwarz/W1 | W1 | |
X1 | 13 | rot/13 | 4a |
14 | weiß/14 | 3a | |
15 | blau/15 | 5a | |
X6 | 24V | schwarz/1 | 1b |
R oder LSchließen Sie das TH-Kabel je nach geforderter Drehrichtung an der Klemme "R" (=> Rechtslauf) oder "L" (=> Linkslauf) an. | schwarz/2 | 2b | |
PE-Anschluss | grün/gelb + Schirmende (Innenschirm) | PE-Anschluss | |