近电机安装时混合电缆的连接(电机电缆)

下图显示混合电缆的导线配置以及MOVIMOT®接线盒和DR..电机的相应端子:

MOVIMOT®

连接端子

混合电缆

芯线颜色/标记

DR..电机

连接端子

X2

U1

黑色/U1

U1

V1

黑色/V1

V1

W1

黑色/W1

W1

X1

13

红色/13

4a

14

白色/14

3a

15

蓝色/15

5a

X6

24V

黑色/1

1b

R或L请将TH线缆按照要求的旋转方向连接至“R”(=> 顺时针)或“L”(=> 逆时针)端子。

黑色/2

2b

过程输入端接口

绿色/黄色

+ 屏蔽末端(内屏蔽)

过程输入端接口