Conexão do cabo híbrido (cabo do motor) com montagem próxima ao motor

A seguinte figura mostra o esquema dos fios do cabo híbrido e os respectivos bornes da caixa de ligação MOVIMOT® e do motor DR..:

MOVIMOT®

Borne

Cabo híbrido

Cor do fio/denominação

Motor DR..

Borne

X2

U1

preto/U1

U1

V1

preto/V1

V1

W1

preto/W1

W1

X1

13

vermelho/13

4a

14

branco/14

3a

15

azul/15

5a

X6

24 V

preto/1

1b

R ou L Conectar o cabo TH de acordo com o sentido de rotação necessário ao borne "R" (=> sentido horário) ou "L" (=> sentido anti-horário).

preto/2

2b

Conexão ao terra de proteção PE

verde/amarelo

+ extremidade da blindagem (blindagem interna)

Conexão ao terra de proteção PE