MOVIMOT® MM..D - MM40D-..3-00

Identificador del modelo

 

MOVIMOT® MM..D

Tipo

 

MM40D-..3-00

Clase de potencia

 

40

(1) Pérdida de potencia en % de la potencia aparente de salida

0;25

0.84

0;50

1.04

0;100

1.53

50;25

0.88

50;50

1.13

50;100

1.70

90;50

1.21

90;100

1.87

(1) Pérdida de potencia en estado de disponibilidad

W

3.0

%

0.1

(2) Nivel de eficiencia IEC 61800-9-2

 

IE2

(3) Fabricante

 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Potencia aparente de salida

kVA

6.03

(6) Potencia nominal de salida indicativa

kW

4.00

(7) Corriente nominal de salida

A

8.70

(8) Temperatura de funcionamiento máxima

°C

40

(9) Frecuencia nominal de entrada

Hz

50 – 60 ±10%

 

(10) Intervalo de la tensión nominal de entrada

V

3 × 380 – 500 ±10%