MOVIMOT® MM..D - MM40D-..3-00

Identificação do modelo

 

MOVIMOT® MM..D

Tipo

 

MM40D-..3-00

Classe de potência

 

40

(1) Perda de potência em % da potência de saída aparente

0;25

0.84

0;50

1.04

0;100

1.53

50;25

0.88

50;50

1.13

50;100

1.70

90;50

1.21

90;100

1.87

(1) Perda de potência no modo operacional

W

3.0

%

0.1

(2) Nível de eficiência energética de acordo com IEC 61800-9-2

 

IE2

(3) Fabricante

 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Potência de saída aparente

kVA

6.03

(6) Potência nominal de saída indicativa

kW

4.00

(7) Corrente nominal de saída

A

8.70

(8) Temperatura de operação máxima

°C

40

(9) Frequência de entrada nominal

Hz

50 – 60 ±10%

 

(10) Intervalo da tensão nominal de entrada

V

3 × 380 – 500 ±10%