MOVIMOT® MM..D - MM40D-..3-00
模型标志 |
| MOVIMOT® MM..D |
|---|---|---|
型号 |
| MM40D-..3-00 |
功率等级 |
| 40 |
(1) 功率损耗,单位:输出视在功率的% | 0;25 | 0.84 |
0;50 | 1.04 | |
0;100 | 1.53 | |
50;25 | 0.88 | |
50;50 | 1.13 | |
50;100 | 1.70 | |
90;50 | 1.21 | |
90;100 | 1.87 | |
(1) 准备状态下的功率损耗 | W | 3.0 |
% | 0.1 | |
(2) 效率水平 IEC 61800-9-2 |
| IE2 |
(3) 制造商 |
| SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG RG Mannheim, HRB 230207 D-76646 Bruchsal |
(5) 输出视在功率 | kVA | 6.03 |
(6) 参考额定输出功率 | kW | 4.00 |
(7) 额定输出电流 | A | 8.70 |
(8) 最高工作温度 | °C | 40 |
(9) 额定输入频率 | Hz | 50 – 60 ±10%
|
(10) 额定输入电压间隔 | V | 3 × 380 – 500 ±10%
|