MOVIMOT® MM..D - MM40D-..3-00

Référence du modèle

 

MOVIMOT® MM..D

Type

 

MM40D-..3-00

Catégorie de puissance

 

40

(1) Pertes en % de puissance apparente de sortie

0;25

0.84

0;50

1.04

0;100

1.53

50;25

0.88

50;50

1.13

50;100

1.70

90;50

1.21

90;100

1.87

(1) Pertes en veille

W

3.0

%

0.1

(2) Niveau de rendement IEC 61800-9-2

 

IE2

(3) Fabricant

 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Puissance apparente de sortie

kVA

6.03

(6) Puissance de sortie nominale indicative

kW

4.00

(7) Courant de sortie nominal

A

8.70

(8) Température de fonctionnement maximale

°C

40

(9) Fréquence d'entrée nominale

Hz

50 – 60 ±10%

 

(10) Gamme de tension d'entrée nominale

V

3 × 380 – 500 ±10%