MOVIMOT® MM..D - MM22 - 30D-..3-00

Référence du modèle

MOVIMOT® MM..D

Type

MM22 – 30D-..3-00

Catégorie de puissance

 

22

30

(1) Pertes en % de puissance apparente de sortie

0;25

0.89

0.84

0;50

1.10

1.04

0;100

1.61

1.51

50;25

0.93

0.88

50;50

1.18

1.12

50;100

1.77

1.68

90;50

1.26

1.20

90;100

1.93

1.84

(1) Pertes en veille

W

3.0

3.0

%

0.1

0.1

(2) Niveau de rendement IEC 61800-9-2

IE2

(3) Fabricant

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Puissance apparente de sortie

kVA

3.81

5.06

(6) Puissance de sortie nominale indicative

kW

2.20

3.00

(7) Courant de sortie nominal

A

5.50

7.30

(8) Température de fonctionnement maximale

°C

40

(9) Fréquence d'entrée nominale

Hz

50 – 60 ±10%

(10) Gamme de tension d'entrée nominale

V

3 × 380 – 500 ±10%