MOVIMOT® MM..D - MM22 - 30D-..3-00

Identificador del modelo

MOVIMOT® MM..D

Tipo

MM22 – 30D-..3-00

Clase de potencia

 

22

30

(1) Pérdida de potencia en % de la potencia aparente de salida

0;25

0.89

0.84

0;50

1.10

1.04

0;100

1.61

1.51

50;25

0.93

0.88

50;50

1.18

1.12

50;100

1.77

1.68

90;50

1.26

1.20

90;100

1.93

1.84

(1) Pérdida de potencia en estado de disponibilidad

W

3.0

3.0

%

0.1

0.1

(2) Nivel de eficiencia IEC 61800-9-2

IE2

(3) Fabricante

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Potencia aparente de salida

kVA

3.81

5.06

(6) Potencia nominal de salida indicativa

kW

2.20

3.00

(7) Corriente nominal de salida

A

5.50

7.30

(8) Temperatura de funcionamiento máxima

°C

40

(9) Frecuencia nominal de entrada

Hz

50 – 60 ±10%

(10) Intervalo de la tensión nominal de entrada

V

3 × 380 – 500 ±10%