MOVIMOT® MM..D - MM03 - 15D-..3-00

Identificador del modelo

 

MOVIMOT® MM..D

Tipo

 

MM03 - 15D-..3-00

Clase de potencia

 

03

05

07

11

15

(1) Pérdida de potencia en % de la potencia aparente de salida

0;25

2.24

1.73

1.50

1.31

1.21

0;50

2.26

1.87

1.65

1.46

1.38

0;100

2.49

2.22

2.01

1.83

1.78

50;25

2.29

1.77

1.54

1.35

1.26

50;50

2.34

1.95

1.73

1.54

1.46

50;100

2.63

2.37

2.17

2.00

1.95

90;50

2.41

2.02

1.80

1.62

1.54

90;100

2.76

2.51

2.31

2.15

2.12

(1) Pérdida de potencia en estado de disponibilidad

W

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

%

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

(2) Nivel de eficiencia IEC 61800-9-2

 

IE2

(3) Fabricante

 

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

RG Mannheim, HRB 230207

D-76646 Bruchsal

(5) Potencia aparente de salida

kVA

1.11

1.39

1.73

2.22

2.77

(6) Potencia nominal de salida indicativa

kW

0.37

0.55

0.75

1.10

1.50

(7) Corriente nominal de salida

A

1.60

2.00

2.50

3.20

4.00

(8) Temperatura de funcionamiento máxima

°C

40

(9) Frecuencia nominal de entrada

Hz

50 – 60 ±10%

(10) Intervalo de la tensión nominal de entrada

V

3 × 380 – 500 ±10%