没有达到定位精确度
- 如果达到SEW-EURODRIVE建议的定位控制器P增益最大值时,定位过程不够精确,但系统没有振荡,请在 [驱动机构] > [AS1优化] > [动态特性] 下提高“控制刚度”的设置。
- 首先,请按照步骤7:优化位置控制器的P增益配置值(可选)中的说明,降低位置控制器的P增益,然后逐步提高位置控制器的P增益,直至达到所需的定位精确度。
- 请注意,每次更改“控制刚度”或“零背隙”设置时,系统都会立即计算出位置控制器P增益的新SEW建议值。您可以通过参数旁边的锁形图标锁定“位置控制器P增益”参数,这样在更改“控制刚度”或“零背隙”设置时,该值就不会随之调整。