在达到所需定位精确度前的振动
- 如果系统出现振荡且定位过程不够精确,请在 [驱动机构] > [AS1优化] > [组合编码器评估] 中,将组合编码器评估的“时间常数”逐步增加10%。
- 如果这样做未能改善结果,请先在 [驱动机构] > [AS1优化] > [动态特性] 下降低控制刚度参数,以减弱转速控制器的作用。
- 随后,请通过调整“P增益”来优化位置控制器,具体方法参见步骤7:优化位置控制器的P增益配置值(可选)。
- 请注意,每次更改控制刚度或零背隙设置参数时,系统都会立即计算出位置控制器“P增益”的新SEW建议值。可以通过参数旁边的[锁形图标]锁定位置控制器的P增益参数,这样在调整控制刚度或零背隙等设置参数时,该值将不会随之改变。