Taille 3E avec interface MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C, 40 A)

L'illustration suivante montre les positions de connecteur du MOVIPRO® technology de la taille 3 (40 A) avec interface MOVILINK® DDI.

[A]

→ 

Raccordements Éléments de sécurité et codeur externe

[B]

→ 

Raccordements Entrées et sorties

[C]

→ 

Raccordements Communication

[1]

X4142

Raccordement Interface d'ingénierie, optionnel

[2]

X2303

Raccordement Résistance de freinage

[3]

X1210

Entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement  

X1220

Entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V

[4]

X2107

Raccordement Moteur avec MOVILINK® DDI

X2710

Raccordement Moteur avec MOVILINK® DDI et commande de frein BG1Z

[5]

X5111

Raccordement Ventilateur externe, uniquement pour les appareils avec un courant nominal de sortie de 32 A

[6]

–

Ventilateur externe, optionnel, uniquement pour les appareils avec un courant nominal de sortie de 32 A