Tamaño 3E con interfaz MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C, 40 A)
La siguiente imagen muestra las posiciones de los conectores enchufables de MOVIPRO® technology en el tamaño 3E (40 A) con interfaz MOVILINK® DDI:

[A] | → | Conexiones Tecnología de seguridad y encoder externo |
[B] | → | Conexiones Entradas y salidas |
[C] | → | Conexiones Comunicación |
[1] | X4142 | Conexión Interfaz de ingeniería, opcional |
[2] | X2303 | Conexión Resistencia de frenado |
[3] | X1210 | Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión |
X1220 | ||
[4] | X2107 | Conexión Motor con MOVILINK® DDI |
X2710 | ||
[5] | X5111 | Conexión Ventilador externo, solo para unidades con una corriente nominal de salida de 32 A |
[6] | – | Ventilador externo, opcional, solo para unidades con una corriente nominal de salida de 32 A |