规格3E,带MOVILINK® DDI接口 (MPX23A-..-CO-C, 40 A)

下图显示了带MOVILINK® DDI接口的规格3E (40 A) 的MOVIPRO® technology的插接头位置:

[A]

→ 

安全技术和外部编码器的接口

[B]

→ 

I/O的接口

[C]

→ 

通讯的接口

[1]

X4142

工程设计接口的接口,可选

[2]

X2303

制动电阻的接口

[3]

X1210

AC 400 V输入端/DC 24 V电源,用于电源接口盒  

X1220

AC 400 V输入端/DC 24 V电源

[4]

X2107

带MOVILINK® DDI的电机的接口

X2710

带MOVILINK® DDI的电机和制动控制系统BG1Z的接口

[5]

X5111

外置风扇的接口,仅适用于额定输出电流为32 A的设备

[6]

–

外置风扇,可选,仅适用于额定输出电流为32 A的设备