Tamanho 3E com interface MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C, 40 A)

A figura a seguir mostra as posições dos conectores do MOVIPRO® technology do tamanho 3E (40 A) com interface MOVILINK® DDI:

[A]

→ 

Conexões Tecnologia de segurança e encoder externo

[B]

→ 

Conexões Entradas e saídas

[C]

→ 

Conexões Comunicação

[1]

X4142

Conexão Interface de engenharia, (opcional)

[2]

X2303

Conexão Resistência de frenagem

[3]

X1210

Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência  

X1220

Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC

[4]

X2107

Conexão do motor com MOVILINK® DDI

X2710

Conexão do motor com MOVILINK® DDI e sistema de controle do freio BG1Z

[5]

X5111

Conexão do ventilador externo (somente para unidades com uma corrente nominal de saída de 32 A)

[6]

–

Ventilador externo, opcional, somente para unidades com uma corrente nominal de saída de 32 A