X1220 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

  • Entrée AC 400 V pour alimentation de l'appareil jusqu'à 30 kW
  • Entrée DC 24 V
  • Contact signalisation pour interrupteur marche/arrêt externe

Mode de raccordement

Han-Modular® 16 B, mâle, 2 étriers longitudinaux

Schéma de raccordement

[a] Module Han® 70 A, mâle

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, L1

2

L2

Raccordement réseau, L2

[b] Module Han® 70 A, mâle

Contact

Fonction

1

L3

Raccordement réseau, L3

2

res.

Réservé

[c] Module Han® PE, mâle

Contact

Fonction

–

PE

Raccordement conducteur de protection

[d] Module Han® EE

Contact

Fonction

1

24 V

Entrée DC 24 V

2

SC

Contact signalisation pour interrupteur marche/arrêt

3

0V24

Potentiel de référence 0V24

4

res.

Réservé

5

GND

Potentiel de référence

6

res.

Réservé

7

res.

Réservé

8

res.

Réservé