Alimentation DC 24 V
L'alimentation DC 24 V des composants internes peut s'effectuer au choix via l'appareil ou via une tension de sauvegarde DC 24 V externe.
Pour l'alimentation DC 24 V via l'appareil, un module d'alimentation à découpage 24 V interne est nécessaire (MPI91A.. et MPI92A..). Si une tension de sauvegarde DC 24 V externe est appliquée, SEW-EURODRIVE recommande l'exécution d'appareil sans module d'alimentation à découpage 24 V interne (MPI90A..).