X1210 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

  • Entrée AC 400 V pour alimentation de l'appareil jusqu'à 30 kW
  • Entrée DC 24 V
  • Contact signalisation pour interrupteur marche/arrêt externe
  • Pour le raccordement d'un boîtier de raccordement (PZM23A..)

Mode de raccordement

Han-Modular® 16 B, mâle

Schéma de raccordement

[a] Module Han® 70 A, mâle

Contact

Fonction

1

L1

Raccordement réseau, phase 1

2

L2

Raccordement réseau, phase 2

[b] Module Han® 70 A, mâle

Contact

Fonction

1

L3

Raccordement réseau, phase 3

2

res.

Réservé

[c] Module Han® PE

Contact

Fonction

–

PE

Raccordement conducteur de protection

[d] Module Han® EE

Contact

Fonction

1

24 V

Entrée DC 24 V

2

SC

Contact signalisation pour interrupteur marche/arrêt

3

0V24

Potentiel de référence 0V24

4

res.

Réservé

5

GND

Potentiel de référence

6

res.

Réservé

7

res.

Réservé

8

res.

Réservé