Raccordements boîtier de raccordement

[1] | Caches des orifices des presse-étoupes (M50 × 1.5)Les presse-étoupes ne sont pas compris dans la livraison. |
[2] | Caches des orifices des presse-étoupes (M25 × 1.5)Les presse-étoupes ne sont pas compris dans la livraison. |
[3] | Entrée de puissance de la barrette à bornes |
[4] | Raccordement au MOVIPRO® (Han® 16 B, femelle) |