Taille 3E avec interface MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C, 46/62 A)
L'illustration suivante montre les positions de connecteur du MOVIPRO® technology de la taille 3E (46/62 A) avec interface MOVILINK® DDI.

[A] | → | Raccordements Éléments de sécurité et codeur externe |
[B] | → | Raccordements Entrées et sorties |
[C] | → | Raccordements Communication |
[1] | X4142 | Raccordement Interface d'ingénierie, optionnel |
[2] | X2108 | Raccordement MOVILINK® DDI et frein |
X2702 | Raccordement MOVILINK® DDI et commande de frein BG1Z | |
[3] | X2303 | Raccordement Résistance de freinage |
[4] | X1210 | Entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement |
X1220 | ||
[5] | X2004 | Raccordement Phases moteur |
[6] | X5111 | Raccordement Ventilateur externe |
[7] | – | Ventilateur externe |