Taille 3 sans interface MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CA-C, 46/62 A)
L'illustration suivante montre les positions de connecteur du MOVIPRO® technology de la taille 3E (46/62 A) sans interface MOVILINK® DDI.

[A] | → | Raccordements Éléments de sécurité et codeur externe |
[B] | → | Raccordements Entrées et sorties |
[C] | → | Raccordements Communication |
[1] | X4142 | Raccordement Interface d'ingénierie, optionnel |
[2] | X2042 | Raccordement Frein et sonde température
|
X2042_1 | ||
[3] | X2042_2 | Raccordement Frein et sonde température, deuxième moteur, optionnel |
[4] | X2303 | Raccordement Résistance de freinage |
[5] | X1210 | Entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement |
X1220 | ||
[6] | X2004_2 | Raccordement Phases moteur, deuxième moteur, optionnel |
[7] | X2004 | Raccordement Phases moteur |
X2004_1 | ||
[8] | X5111 | Raccordement Ventilateur externe |
[9] | X3011 | Raccordement X3011 : raccordement du codeur moteur (alimentation codeur 12 V) |
X3013 | Raccordement X3013 : raccordement du codeur moteur (alimentation codeur 24 V) | |
[10] | – | Ventilateur externe |