X3013 : raccordement du codeur moteur (alimentation codeur 24 V)
REMARQUE

Ce connecteur est uniquement compatible avec des codeurs ayant une alimentation en tension DC 24 V.
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour codeur moteur DC 24 V |
Mode de raccordement |
|---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage +20° |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | C/ (K0) | Voie de signal C (K0) |
2 | /C (/K0) | Voie de signal inversée C (/K0) |
3 | A (cos+) (K1) | Voie de signal A (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | Voie de signal inversée A (/K1) |
5 | B (sin+) (K2) | Voie de signal B (K2) |
6 | /B (sin-) (/K2) | Voie de signal inversée B (/K2) |
7 | Data- | Liaison de données (-) |
8 | Data+ | Liaison de données (+) |
9 | TF/TH/KTY+ | Sonde de température moteur (+) |
10 | TF/TH/KTY- | Sonde de température moteur (-) |
11 | GND | Potentiel de référence |
12 | +24V | Sortie DC 24 V |
Informations complémentaires