Câble inverseur pour signal codeur

REMARQUE

Un câble inverseur pour signal codeur n'est nécessaire qu'en cas d'utilisation d'un câble inverseur de phase.

REMARQUE

Le câble suivant n'est pas adapté au codeur HIPERFACE®.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

18114806

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

Variable

6 mm2 × 2 × 0.25 mm2

/

AC 500 V

M23, 12 pôles, détrompage 20 °

 

M23, 12 pôles, détrompage 20 °