X3013: Conexión de encoder del motor (alimentación del encoder de 24 V)

AVISO

Este conector enchufable es compatible únicamente con encoders que tengan una tensión de alimentación de 24 V CC.

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión para encoder del motor de 24 V CC

Tipo de conexión

M23, aislante parte P 12 polos, hembra, en código de +20°

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

C/ (K0)

Canal de señal C (K0)

2

/C (/K0)

Pista de señal negada C (/K0)

3

A (cos+) (K1)

Canal de señal A (K1)

4

/A (cos-) (/K1)

Pista de señal negada A (/K1)

5

B (sen+) (K2)

Canal de señal B (K2)

6

/B (sen-) (/K2)

Pista de señal negada B (/K2)

7

Data-

Cable de datos (-)

8

Data+

Cable de datos (+)

9

TF/TH/KTY+

Sonda térmica motor (+)

10

TF/TH/KTY-

Sonda térmica motor (-)

11

GND

Potencial de referencia

12

+24V

Salida 24 V CC