Cables de conexión

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

Cable de encoder con sonda térmica

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

M23, 12 polos, codificado 0°

Cable de encoder sin sonda térmica

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

Variable

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

M23, 12 polos, codificado 0°

Cable de encoder sin sonda térmica

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

abierto

Cable de encoder con sonda térmica

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

abierto

Cable de encoder con sonda térmica

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

M23, 12 polos, codificado 0°

Cable de encoder sin sonda térmica

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

Variable

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

M23, 12 polos, codificado 0°

Cable de encoder sin sonda térmica

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

abierto

Cable de encoder con sonda térmica

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variable

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

abierto

Cable de encoder sin sonda térmica

CE/UL:

18110991

HELUKABEL Li9YC11Y

Variable

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

Tapa de encoder

Cable de encoder sin sonda térmica

CE/UL:

18121950

HELUKABEL TOPGEBER 512

Variable

4 × 2 × 0.25 mm2

/

60 V CC

M23, 12 polos, codificado 20°

 

M12, 8 polos