连接电缆

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

配温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

M23,12针,0°编码

无温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

可变

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

M23,12针,0°编码

无温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

裸露

配温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

裸露

配温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

M23,12针,0°编码

无温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

可变

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

M23,12针,0°编码

无温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

裸露

配温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

可变

6 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

裸露

无温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18110991

HELUKABEL Li9YC11Y

可变

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

编码器盖

无温度传感器的编码器电缆

CE/UL:

18121950

HELUKABEL TOPGEBER 512

可变

4 × 2 × 0.25 mm2

/

DC 60 V

M23,12针,20°编码

 

M12,8极