Cabo de conexão

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

Cabo do encoder com sensor de temperatura

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

M23, 12 pinos, codificação 0°

Cabo do encoder sem sensor de temperatura

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

variável

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

M23, 12 pinos, codificação 0°

Cabo do encoder sem sensor de temperatura

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

aberto

Cabo do encoder com sensor de temperatura

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

aberto

Cabo do encoder com sensor de temperatura

CE/UL:

18121454

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

M23, 12 pinos, codificação 0°

Cabo do encoder sem sensor de temperatura

CE/UL:

18121926

HELUKABEL Li9YC11Y

variável

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

M23, 12 pinos, codificação 0°

Cabo do encoder sem sensor de temperatura

CE/UL:

18121438

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

aberto

Cabo do encoder com sensor de temperatura

CE/UL:

18121446

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

aberto

Cabo do encoder sem sensor de temperatura

CE/UL:

18110991

HELUKABEL Li9YC11Y

variável

4 × 2 × 0.25 mm2

+

2 × 0.5 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

Tampa do encoder

Cabo do encoder sem sensor de temperatura

CE/UL:

18121950

HELUKABEL TOPGEBER 512

variável

4 × 2 × 0.25 mm2

/

60 VCC

M23, 12 pinos, codificação 20°

 

M12, 8 pinos