X3013:电机编码器连接(24 V编码器电源)

提示

此插接头仅与采用DC 24 V电源的编码器兼容。

关于此连接的说明见下表:

功能

DC 24 V电机编码器连接

连接方式

M23,绝缘体P部件12极,母头,+20°编码

接线图

占用

触点

功能

1

C/ (K0)

时钟线C (K0)

2

/C (/K0)

负信号通道C (/K0)

3

A (cos+) (K1)

信号通道A (K1)

4

/A (cos-) (/K1)

负信号通道A (/K1)

5

B (sin+) (K2)

信号通道B (K2)

6

/B (sin-) (/K2)

负信号通道B (/K2)

7

Data-

数据线 (-)

8

Data+

数据线 (+)

9

TF/TH/KTY+

电机温度传感器 (+)

10

TF/TH/KTY-

电机温度传感器 (-)

11

GND

参考电位

12

+24V

DC 24 V输出端