Câbles de raccordement
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Câble codeur avec sonde de température | CE/UL : 28193032 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | Variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20° |
| M23, 12 pôles, détrompage 0°Variante SpeedTec | ||||
Câble codeur sans sonde de température | CE/UL : 28183703 | HELUKABEL Li9YC11Y | Variable
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20° |
| M23, 12 pôles, détrompage 0°Variante SpeedTec | ||||
Câble codeur sans sonde de température | CE / UL : 18110991 | HELUKABEL Li9YC11Y | Variable
| 4 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20 ° |
| Couvercle codeur | ||||
Câble codeur sans sonde de température | CE / UL : 18121438 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | Variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20 ° |
| Extrémité libre | ||||
Câble codeur avec sonde de température | CE / UL : 18121446 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | Variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20 ° |
| Extrémité libre | ||||
Câble codeur sans sonde de température | CE / UL : 18121950 | HELUKABEL TOPGEBER 512 | Variable
| 4 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20 ° |
| M12, 8 pôles | ||||
Câble prolongateur | CE / UL : 18156851 | Nesans SSL18YC11Y | Variable
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | ||
M23, 12 pôles, détrompage 20 ° |
| M23, 12 pôles, détrompage 20 ° | ||||
