Câble inverseur pour signal codeur

REMARQUE

Un câble inverseur pour signal codeur n'est nécessaire qu'en cas d'utilisation d'un câble inverseur de phase.

Câble

Longueur / Type de pose

Schéma de branchement

Référence : 18114806 (pas adapté pour les codeurs HIPERFACE®)

Structure du câble : (6X2X0.25)

M23, 12 pôles, détrompage 20°↔ M23, 12 pôles, détrompage 20°

Longueur variable

E..T

E..C

E..S

E..R