X2042, X2042_1, X2042_2 : sortie variateur pour le raccordement de la sonde de température et du frein en option

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Sortie variateur pour le raccordement du frein et la sonde de température

Mode de raccordement

M23, femelle, écrou chapeau avec filetage intérieur, société TE Connectivity – Intercontec products, série 723, broche SEW, variante SpeedTec, bague de détrompage : brun, avec protection contre le toucher

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

A

res.

Réservé

B

res.

Réservé

C

res.

Réservé

D

13

Raccordement frein 13

E

14

Raccordement frein 14

F

15

Raccordement frein 15

PE

PE

Raccordement conducteur de protection

1

Temp+

Raccordement de la sonde de température+Pour X2042_1 et X2042_2, la sonde de température est raccordée en série.

2

res.

Réservé

3

Temp-

Raccordement de la sonde de température+Pour X2042_1 et X2042_2, la sonde de température est raccordée en série.